??
CAD model selection
K0570.05003057
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0570 - Rubber buffers type CT tapered
Bill of material
K0570.05003057
BESTKIPP
Order No.
K0570.05003057
D
diameter
50 mm
D1
diameter
40 mm
H
height
30 mm
G
thread
M10 mm
T
depth
10 mm
BELASTUNG
Coad raiting
998 N
FEDERSTK
Federstifigkeit
499
GEW
Approx. weight
0.1141 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178179
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions